流量感測器 SFAW
使用流量感測器 SFAW 進行簡單監測,因為它可測量液體介質的流量、消耗量和溫度。顯示器易於操作和讀取數值,因此 SFAW 具有高度可靠性。
- 監控冷卻液循環迴路,監控漏氣或斷路,監控製程用水,監控灌裝量
- 輸入接口:端子接口 DN15、DN20,倒鉤接頭 13 mm, 內螺紋 G1/2、G3/4、G1,用戶端接口
- 可選裝整合式溫度感測器
- 設備與上級系統的連接需透過 2 個開關輸出、一個類比輸出和/或一個 IO-Link 接口實現
- 認證:RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
- 可旋轉顯示器,逆時針 90°,順時針 180°
- 透過監測製程流體實現永續運行