介質隔離電磁閥 VYKA

VYKA 的寬度僅為 7 mm (NW 1.2 mm),能以高精度控制非常少量的流體(µl、ml 級),即使是腐蝕性流體。電氣接口附件 VAVE 能降低保持電流,可防止對敏感介質進行加熱。
  • 在最小空間內實現極高的功率密度和精度(標稱寬度 1.2 mm,結構寬度僅 7 mm)
  • 即使面對較小容積,在計量過程中也能實現較高的重複精度和精確度
  • 流體室經過優化且內部容積小,不但容易沖洗,而且介質消耗量極低
  • FDA 列出的材料(PEEK、EPDM、FKM、FFKM)也適用於腐蝕性介質
  • 由於洩漏值超小,因此也是氣體應用的合適選擇
  • 可選配具有保持電流降低功能的滑動式電氣連接板 VAVE-K1 作為附件,盡可能減少熱量輸入
  • 根據 ISO 13485 開發
  • 透過高效控制達成永續運行