介質隔離電磁閥 VYKB

VYKB 的寬度僅為 10/12 mm (NW 1.6/2.0 mm),在滴定和流量控制應用中以高精度控制非常少量的流體(µl、ml 級)。由於採用高性能聚合物製成的分離隔膜,它也適用於腐蝕性介質。
  • 結構精巧,寬度為 10 mm 和 12 mm,適用於大標稱寬度(1.6 mm 和 2.0 mm)的應用。
  • 用於滴定、抽吸和連續流量應用
  • 由於介質隔離,因此非常容易清潔
  • 採用高品質材料,因此也適合腐蝕性介質
  • 根據 ISO 13485 開發
  • 透過有效的控制和主動氣源切斷達成永續運行