配件
首頁
產品
感測器
配件
NECB
插座,插頭 NECB
插頭,用於多種電纜直徑和電線橫截面
螺旋接線夾,具有較大範圍,額定截面不超過 0.75 mm
UL 授權
根據 IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-202 標準檢驗,適用於 Festo 的閥門
防護等級:IP65 和 IP67
更好的密封件 (FPM)
擴展溫度範圍:-25... +90°C
Downloads
NECB_EN.PDF