壓力和真空感測器
首頁
產品
感測器
壓力和真空感測器
SPAW
壓力感測器 SPAW
對於液壓和氣壓應用:緊湊型壓力感測器 SPAW 有 9 個測量範圍,−1 ... 1 和 0 ... 100 bar。適用於所有耐腐蝕不鏽鋼殼體和測量元件的介質,例如水、冷卻劑或氣體。
非常堅固
用於液態和氣態介質
透過三個按鍵快速、方便設定開關輸出
優化易讀取:顯示幕外殼可旋轉 320°,顯示角度為 45°
透過壓力監測達成永續運行
Downloads
SPAW_CN.PDF
Links
應用