遠端 I/O 系統 CPX-AP-L
IP20 中的新 I/O 模組 CPX-AP-L 可以無縫整合到包括閥門技術在內的 CPX-AP 系統中。 用於感測器和執行器(例如氣缸開關和單個閥門)的一致聯網和經濟高效的整合。
- 防護型式為 IP20 的輕量化分散式 I/O 系統
- 高度靈活的遠端 IO 系統,具有最高效能
- 可擴充且易於與 CPX-AP-I 和 CPX-AP-A 組合成聯網系統
- 無縫連接和高級診斷選項可提高機器可用性和生產率
- 輕鬆整合到您選擇的控制器中:PROFINET、PROFIBUS、EtherCAT、EtherNet/IP、ModbusTCP、Profibus
- 性能強勁的遠端 I/O 系統,可以靈活地即時連接 80 個模組,資料傳輸率 200 Mbaud
- 每個模組之間的電纜長度最長為 50 m,可實現龐大的系統網路配置
- 完美融入我們的機電致動器、馬達、驅動控制器和控制器的整體產品組合
- 請注意: 所需的插頭需另行購買