• 產品
  • 下載
  • 圖表

經過空間優化的 DSNU-S 圓形氣缸

藉由標準氣缸 DSNU 的衍生型號 DSNU-S,我們將為您提供具有相同行程,但結構更薄,長度更短的產品。空間方面更具優勢。可持續且節省資源。

節省空間且重量輕便

這款雙動氣缸結構精巧、節省材料、重量較輕。歸功於此,這款驅動器不但適用於空間狹窄、有限的應用場合,也適合必須氣缸做為移動負載的應用場合。只需透過一個中心螺紋就能將 DSNU-S 圓形氣缸固定在活塞桿側面,從一開始就可節省安裝成本。

輕鬆的安裝和調試

歸功於附加扳手面、固定式或自調節式阻尼器,以及與自調節式近接開關 SDBT-MSX(用於偵測位置)的可組合性,讓這種結構精巧的氣動驅動器不但易於操作,且安裝和調試都極其簡單。

面對全球快速供貨

該新上市的氣缸系列及其附件是 Festo 核心產品系列的組成部分。我們面對全球快速供貨,價格合理。

裝置磨損率低,使用壽命長

這款雙動圓形氣缸設計用於 10 bar 及以下工作壓力,提供高達 200 mm 的多段行程。耐腐蝕的不鏽鋼活塞桿上裝有低磨損密封件,為確保低摩擦以實現較長的使用壽命提供有力保障。

在任意安裝位置都能夠節省空間

雖然驅動器加裝在外部氣缸上,但並不隆起突出,而是依然保持較短結構,可謂是安裝空間較小之處的明智選擇。也可將預裝加裝件的氣缸安裝在不鏽鋼管上。

如果系統中空間極其狹窄,可以從各種功能中選擇端蓋的設計。適用於具有或不具有螺紋的安裝位置,尤其是具有軸向空氣連接的狹窄位置,或者裝備擺動運動用軸承的位置。

使用 Festo 產品金鑰,隨時獲得所有資料

外部氣缸上標有獨一無二的 Festo 產品金鑰,使用此金鑰可以快速調用技術參數、文件和備件資訊等。

全新氣缸系列

我們如何幫助您製造更小的機器並快速完成組裝?我們的小尺寸氣缸將幫助您實現這一目標。