滾珠螺桿電缸 ELGA-BS-KF
強大、動態並由堅固的防塵帶保護。螺桿式電缸 ELGA-BS 的精度、耐用性和動態回應使其能夠在高達 3000 mm 行程的嚴苛條件下非常有效地完成定位任務。
- 適用於高扭矩負載,配備精確的循環滾珠軸承導軌
- 軸用於實現高重複精度
- 對進給力和精度的要求最高
- 導軌和滾珠螺桿均由覆蓋帶保護
- 加速度高達 15 m/s² 時,速度高達 2 m/s
- 節省空間的位置感測
- 柔性的馬達連接
- 34 種預配置類型和模組化產品系統,適用於自訂選配型
- 行程可長達 3m
- 完美融入我們的機電致動器、馬達、驅動控制器和控制器的整體產品組合