型材氣缸和具拉桿的氣缸
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
型材氣缸和具拉桿的氣缸
DSBC
8 videos
標準氣缸 DSBC
標準型材氣缸,符合 ISO 15552 標準,具有多種安裝選項。
自調節氣動終端位置緩衝,可以節省調試時間,並可以適應負載和速度變化進行最佳化調節
ISO 15552 (ISO 6431、VDMA 24562)
可維修性經過簡化,生命週期得以延長,藉此實現永續性
標準型材,具有兩個感測器槽
衍生類型種類繁多,滿足客製化應用
固定附件種類多樣化,可以滿足幾乎任何安裝情況
用於位置偵測
銅和鋅含量低於 1% 的型號─推薦用於製造鋰離子電池的生產設施
Downloads
DSBC_CN.PDF
Links
應用