直線驅動軸
首頁
產品
驅動器
電缸
直線驅動軸
ELGC-TB
+2
齒輪皮帶電缸 ELGC-TB
經濟高效的 ELGC 電缸系列使您可以保持非常精簡的尺寸,並在小零件抓取、桌面應用和許多其他設備中充分利用安裝空間。齒輪皮帶電缸具有精密且耐用的導軌。
精確且可承受負荷的導軌
內部導軌和齒輪皮帶
柔性的馬達連接
齒輪皮帶電缸、滾珠螺桿式電缸 ELGC 和小型滑台式電缸 EGSC 構成可伸縮的模組化系統,以適用於精簡型自動化應用
銅和鋅含量低於 1% 的型號─推薦用於製造鋰離子電池的生產設施
完美融入我們的機電致動器、馬達、驅動控制器和控制器的整體產品組合
Downloads
產品資訊