真空顯示器
首頁
產品
真空技術
真空配件
真空顯示器
VAM, FVAM
真空壓力表 VAM, FVAM
符合 DIN EN 837-1 的真空壓力錶,採用面板或管式安裝。顯示範圍可達 -1 bar / -30 HG。
採用 EN 837-1 的設計型式,可選紅綠區域
透過 R 或 G 螺紋進行氣動連接
雙刻度或單刻度
顯示單位 bar、in Hg、psi
Downloads
VAM-FVAM_EN.PDF