真空產生器 OVEH
真空產生器 OVEH 是專門針對人機協作 (HRC) 而開發出的產品,結構精巧,配備整合式感測器和閥控制系統;這款設備採用通用型機器人介面,可與諸多協作機器人和機器人配套使用。 低高度與輕量化的結合,確保了高動態性能。。
- 配備整合式感測器的精巧型真空產生器與閥門的組合
- 歸功於符合 ISO 9409-1-50-4-M6 標準的機械機器人介面,適用於各種不同的協作機器人
- 配備整合式壓力感測器 SPAE 的真空度監控系統
- 透過數位 I/O (PNP/NPN) 或 IO-Link 進行多功能控制
- 閥門控制噴射脈衝,確保安全操作
- 適用於高真空或大抽氣量的應用
- 轉接板可用於不同應用條件
- 打造安全的人機協作
- 透過緊湊型設計減少材料的使用達成永續生產