標準閥島
首頁
產品
閥和閥島
閥島
標準閥島
VTIA
閥島 VTIA
符合 ISO 15407-1 的氣路板整合安裝閥,具有標準的電氣連接方式和獨立的壓力調節裝置。另一個優勢是:透過垂直疊加進行流量控制,並且可選擇反向和真空操作。
符合 ISO 15407-1
電氣單接口多樣化
標準化電氣連接:C 型方形插頭,或具有 M8/M12 中央插頭的個別連接
兩種尺寸的閥門可以組合使用: ISO 尺寸 01/26 mm 和 ISO 尺寸 02/18 mm
Downloads
ISO15407VSVA_CN.PDF