MS 系列
首頁
產品
壓縮空氣處理
冷凝水排放裝置
MS 系列
MS12-LWS
水分離器 MS12-LWS
所有氣源處理功能:壓力控制、開啟、過濾器控制和具有安全功能的緩啓動閥、過濾器、壓力和流量感測器、乾燥器、水分離器、感測器、油霧器和分氣塊。每種應用都有適合的解決方案,有規格 4、6、9 和 12 可供選擇。
模組寬度 124 mm
不必更換過濾器濾芯
達到最大流量前,保持始終如一的高冷凝水分離效果 (99%)
可選配全自動或全自動電控冷凝水排放器