位置變送器
首頁
產品
感測器
位置感測器
位置變送器
SDAC-MHS
位置發送器 SDAC-MHS
設計小巧,非常適合空間有限的應用場合:位置發送器和可編程近接開關,一台設備具有 2 個用於 C 型槽的開關輸出。 可編程,具有 IO-Link® 介面。
測量原理:霍爾磁性
感測範圍高達 35 mm
IO-Link®,2 個可編程開關輸出
類比輸出 0 … 10 V
非常精巧的設計使該設備特別適用於夾爪、精巧型氣缸和任何空間狹小的應用
LED 狀態顯示
電纜長度 0.3 m、2.5 m
適用於圓形槽
Downloads
SDAC-MHS_CN.PDF