Паралелний захват HGPD-16-A
1132936
GTIN 4052568227012
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
47 N
Хід на губку захвату
3 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Утримання сили захоплення
без