Паралельний захват HGPD
Для важких умов зовнішнього середовища: повністю ущільнений захват. Можливий зовнішній і внутрішній захват.
- Ідеально підходить для дуже суворих умов роботи
- Точне захоплення, незважаючи на високі навантаження моменту
- Максимальна сила захвату з оптимальним співвідношенням монтажного простору до сили
- 8 типорозмірів із загальним ходом до 40 мм
- Може використовуватися як захват двосторонньої або односторонньої дії.
- Варіант односторонньої дії або із забезпеченням сили захоплення, пружина відкриває (NO) або закриває (NC) щелепи захвату
- Підходить як для зовнішнього так і для внутрішнього захвату