Паралелний захват HGPD-20-A
1132939
GTIN 4052568227043
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
75 N
Хід на губку захвату
4 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Утримання сили захоплення
без