Паралелний захват HGPD-63-A
1132954
GTIN 4052568227197
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
928 N
Хід на губку захвату
16 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Утримання сили захоплення
без