Триточковий захват HGDD-35-A
1163037
GTIN 4052568227845
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
112 N
Хід на губку захвату
4 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів