Триточковий захват HGDD
Для важких умов: повністю герметичний захват. Можливий зовнішній і внутрішній захват.
- Точне захоплення з центричними рухами, незважаючи на високі навантаження крутного моменту
- Ідеально підходить для дуже суворих умов роботи
- 5 типорозмірів з ходом до 12 мм
- Може використовуватися як захват двосторонньої або односторонньої дії.
- Варіант односторонньої дії або із забезпеченням сили за хоплення, пружина відкриває (NO) або закриває (NC) щелепи захвату
- Підходить як для зовнішнього так і для внутрішнього захвату