Триточковий захват HGDD-40-A
1163040
GTIN 4052568227876
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
200 N
Хід на губку захвату
6 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів