Пілотний клапан MDH-3/2-110VAC
119601
GTIN 4052568068240
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
50 l/min
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Спосіб приведення в дію
Електричний