Пневморозподільник MDH-5/2-3/4-D-4-24DC
12457
GTIN 4052568111960
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
6000 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 4 згідно ISO 5599-1
Спосіб приведення в дію
Електричний