Пневморозподільник MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
12459
GTIN 4052568111984
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
4800 l/min
Пневматичний порт 1