Пневморозподільник MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC
12460
GTIN 4052568111991
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
4800 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 4 згідно ISO 5599-1
Спосіб приведення в дію
Електричний