Пропорційний розподільник MPYE-5-1/8-HF-010-B
151693
GTIN 4052568010744
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Пневматичний порт 1
G1/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
700 l/min
Діапазон робочої напруги постійного струму
17 V - 30 V