Пневморозподільник MFH-5/2-D-2-FR-C
151709
GTIN 4052568117122
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2300 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Спосіб приведення в дію
Електричний