Пневморозподільник MFH-5/3E-D-2-C
151855
GTIN 4052568117252
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2300 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Спосіб приведення в дію
Електричний