Фланцевий манометр FMA-50-2,5-1/4-EN

159598

GTIN 4052568071646

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Тип кріплення
Монтаж на передній панелі
Діапазон відображення
0 bar - 2.5 bar
Пневматичне з'єднання
G1/4
Клас точності вимірювань
2,5