Фланцеві манометри FMA
Фланцевий манометр відповідно до DIN EN 837-1 для установки на передній панелі або лінії з діапазоном індикації до 16 bar або 230 psi.
- Варіанти згідно EN 837-1
- Пневматичне з'єднання за допомогою різьби G
- Одиниці вимірюваня та відображення: bar, psi