Пропорційний розподільник MPYE-5-3/8-420-B
161981
GTIN 4052568129491
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2000 l/min
Діапазон робочої напруги постійного струму
17 V - 30 V