Пропорційний розподільник MPYE-5-M5-420-B
162959
GTIN 4052568133047
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Пневматичний порт 1
M5
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Діапазон робочої напруги постійного струму
17 V - 30 V