Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневморозподільник CPE18-M1H-3OLS-1/4

163144

GTIN 4052568133092

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1700 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний