Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневморозподільник CPE18-M1H-5L-QS-8

163150

GTIN 4052568133122

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
850 l/min
Пневматичний порт 1
QS-8
Спосіб приведення в дію
Електричний