Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневморозподільник CPE18-M1H-3GLS-QS-10

163161

GTIN 4052568133238

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичний порт 1
QS-10
Спосіб приведення в дію
Електричний