Пропорційний регулятор тиску VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-V-S1-7
1635980
GTIN 4052568263751
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску, закритий
Пневматичний порт 1
G1/4
Діапазон регулювання тиску
0.4 bar - 40 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
245 l/min