Пропорційний регулятор тиску VPPL
Спеціально розроблений для більш високого тиску від 10 … 40 bar. Як окремий пристрій із різьбовими з’єднаннями, регулятор може бути використаний у різноманітних сферах застосування, наприклад, у видувному формуванні ПЕТ-пляшок, у харчовій промисловості та виробництві напоїв або на стендах для випробування шин чи гальм в автомобільній промисловості.
- Для застосування під високим тиском
- Поршневий регулюючий клапан прямого керування
- Доступний у трьох варіантах: фланцевий клапан, фланцевий клапан із зовнішньою подачею пілотного повітря, індивідальний клапан