Пропорційний регулятор тиску VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-3
1635985
GTIN 4052568290856
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску, закритий
Пневматичний порт 1
Фланець
Діапазон регулювання тиску
0.4 bar - 40 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
245 l/min