Пропорційний регулятор тиску VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-A-S1-6
1635986
GTIN 4052568263805
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску, закритий
Пневматичний порт 1
G1/4
Діапазон регулювання тиску
0.2 bar - 20 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
245 l/min