Пропорційний регулятор тиску VPPL-3Q-3-0L20H-V1-V-S1-2
1635987
GTIN 4052568263812
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску, закритий
Пневматичний порт 1
Фланець
Діапазон регулювання тиску
0.2 bar - 20 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
245 l/min