Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Клапани та пневмоострови

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневморозподільник CPE18-M2H-3OLS-QS-8

163772

GTIN 4052568135287

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
850 l/min
Пневматичний порт 1
QS-8
Спосіб приведення в дію
Електричний