Пневморозподільник CPE24-M2H-5J-3/8
163811
GTIN 4052568135676
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3200 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Спосіб приведення в дію
Електричний