Пневморозподільник CPE24-M2H-3GLS-3/8
163813
GTIN 4052568135690
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2500 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Спосіб приведення в дію
Електричний