Пневморозподільник CPE18-M1H-5/3ES-1/4
170250
GTIN 4052568137878
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1200 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний