Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Клапани та пневмоострови

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневморозподільник CPE24-M1H-5/3B-3/8

170269

GTIN 4052568138059

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2600 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Спосіб приведення в дію
Електричний