Пневморозподільник CPE24-M2H-5/3ES-3/8
170304
GTIN 4052568138400
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2650 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Спосіб приведення в дію
Електричний