Пневморозподільник CPE18-M3H-5/3B-QS-8
170329
GTIN 4052568138653
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
780 l/min
Пневматичний порт 1
QS-8
Спосіб приведення в дію
Електричний