Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневморозподільник CPE18-M3H-5/3GS-QS-10

170332

GTIN 4052568138684

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1050 l/min
Пневматичний порт 1
QS-10
Спосіб приведення в дію
Електричний