Енкодер переміщення MME-MTS-1750-TLF-AIF
178300
GTIN 4052568144043
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Крок
1750 mm
Принцип вимірювання , система вимірювання переміщення
Цифровий
Вихідний сигнал
Протоколу CAN типу SPC-AIF
Спосіб вирішення
0.01 mm
Електричне підключення
6-контактний - Роз'єм - Згідно DIN 45322 - кругла конструкція